Referencia del componente

Desbarbado preciso

Pinza | Componentes

Pinzas paralelas
Serie GP400

  • Elevada fuerza por una transmisión optima de la fuerza motriz a fuerza de agarre
más
1. Pinzas paralelas
  • Elevada fuerza por una transmisión optima de la fuerza motriz a fuerza de agarre
más
Task & Solution

Las soluciones de Assatec Robotics redefinen el desbarbado de precisión con un robot Fanuc M-800 combinado con nuestra pinza neumática GP430NC-C.


Utilizando una avanzada programación de CAD a trayectoria y un sensor de fuerza, el sistema de robot se adapta a tubos de diferentes tamaños y tipos, garantizando una presión constante y resultados precisos en todo momento. Nuestra robusta serie de pinzas paralelas de 2 mordazas impresiona con:

  • IP40
  • 10 millones de ciclos sin mantenimiento
  • Diseño compacto
  • Guía de ranura en T probada para una máxima fiabilidad del proceso
  • Dispositivo de seguridad con muelle para mantener la fuerza de sujeción incluso en caso de fallo neumático
Aspectos destacados y datos técnicos
  • 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • Autoretención en el cierre por muelle C
  • IP40
  • Detector magnético
  • Sensor inductivo
  • Posibilidad de aire presurizado
Componentes estándar montados

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje